EMG-GKS 12 - マーキング材
EMG-GKS 12
-
マーキング材
2947035
機器用マーキングラベル、幅:12mm、面積:12×8mm、例えば、 EML(10×7)Rシール式マーキング材料用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デバイスマーカー
ケースシリーズ
EMG
製品シリーズ
EMG
寸法
幅
12 mm
高さ
6 mm
奥行き
11.1 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
部材 ハウジング
PA (グラスファイバ強化)
販売用データ
アイテム番号
2947035
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCBZ
GTIN
4017918082512
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.333 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.331 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.025 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ