ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

VAL-SEC-T2-1S-350 - クラス 2サージアレスタ
2905341

プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した単相電源供給ネットワークに使用(3線式:L1、N、PE)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ポジションあたりの全体幅わずか12 mmにより、制御盤内でより多くのスペースを確保でき、最大315A gGのバックアップヒューズを別途用意せずに使用可能