VAL-SEC-AGK-25 - ピックオフ端子台
1452282

ピックオフ端子台、必ずVAL-SEC-T2シリーズと組み合わせて使用すること、定格電圧:400 V、定格電流:63 A、接続方式:ねじ式接続、定格断面積:25 mm2、断面積:1.5 mm2~25 mm2、色:グレー

製品の詳細








互換性のある製品


特長

モジュール型の拡張により、SPDのEMC最適化された貫通型配線が可能
貫通型配線にフェルールを使用できるため、設置がシンプルに
均一な設計と個別に設定可能な極数により、SEC-T2製品シリーズを完璧に拡張