ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング
2749576

端子台マーキング、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 横: L1, L2, L3, N, GND、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 18 mm、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

17.5 mmピッチのラベル5枚で構成
フラットクイックマーカー