ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート
0803595

平面式クイックマーカーシート、 シート、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 120、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 4.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品