IECEE CBスキーム
認証ID: NL-37536EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
認証ID: 2183172.01| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 1000 V | 30 A | 0.5 - 6 | |
| 単線のみ | 1000 V | 30 A | 0.5 - 10 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 20 - 8 | ||