テスト断路端子台、変流器短絡プラグPPCT 6/...用COMBIプラグイン接続付き
PTME 6-CT/1P
-
回路テスト断路端子台
3212300
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 定格電流 | 30 A |
| 最大負荷電流 | 30 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 幅 | 8.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 114.9 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 49.6 mm |
| NS 35/15の奥行き | 57.1 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 4.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 4 mm² | 0.5 kA |
| 0.15 kA | |
| 1.25 kA | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.21 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寿命 | |
| 挿抜回数 | 100 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3212300 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2233 |
| GTIN | 4046356623179 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 24.876 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.718 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 10-8 - プラグインブリッジ 3030323
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
FBS 1/3-8 - プラグインブリッジ 3032363
-
FBS 1/4-8 - プラグインブリッジ 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - プラグインブリッジ 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - プラグインブリッジ 3032402
-
SB-ME 2-8 - ブリッジバー 3034468
-
SB-ME 3-8 - ブリッジバー 3032800
-
SB-ME 4-8 - ブリッジバー 3034484
-
SB-MER 2-8 - ブリッジバー 3000587
-
SB-MER 3-8 - ブリッジバー 3000588
-
SB-MER 4-8 - ブリッジバー 3000589
-
FBS 1/5-8 - プラグインブリッジ 3032381
-
FBSRH 2-8 - 短絡プラグ 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短絡プラグ 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短絡プラグ 3033804
-
FBSR 2-8 - プラグインブリッジ 3033808
-
FBSR 3-8 - プラグインブリッジ 3001597
-
FBSR 4-8 - プラグインブリッジ 3000585
-
FBSR 5-8 - プラグインブリッジ 3033809
-
FBSR 10-8 - プラグインブリッジ 3001599
-
FBSR 16-8 - プラグインブリッジ 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - プラグインブリッジ 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - プラグインブリッジ 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - プラグインブリッジ 3033822
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 10-8 CT - プラグインブリッジ 3033833
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
FBS 2-8 GY - プラグインブリッジ 3032621
-
FBS 3-8 GY - プラグインブリッジ 3032622
-
FBS 4-8 GY - プラグインブリッジ 3032635
-
FBS 5-8 GY - プラグインブリッジ 3032648
-
FBS 6-8 GY - プラグインブリッジ 3032664
-
FBS 10-8 GY - プラグインブリッジ 3032651
-
D-PTME 6-CT/1P - 終端板 3212303
-
CARRIER 35-8 - 仕切り板 3034387
-
AP-ME METER - 保護カバー 3034361
-
APH-ME - カバーキャリア 3034374
-
APT-ME - カバーキャリア 3034358
-
PPCT 6/2 - コネクタ 3212304
-
PPCT 6/3 - コネクタ 3212305
-
WS PT 6 - 警告ラベル 1029029
-
S-ME 6 - 固定具 3034439
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
ZBF 8 CUS - クイックマーカー、平面式 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808804
-
UC-TMF 8 - 端子台マーキング 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0824654
-
UCT-TMF 8 - 端子台マーキング 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0829672
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
PAI-4-FIX OG - テストアダプタ 3034455
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX RD - テストアダプタ 3032732
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX BK - テストアダプタ 3032774
-
PAI-4-FIX GY - テストアダプタ 3032790
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BN - テストアダプタ 3032787
-
PAI-4-FIX WH - テストアダプタ 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - テストアダプタ 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - テストアダプタ 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - テストアダプタ 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - テストアダプタ 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - テストアダプタ 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - テストアダプタ 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ 3032802
-
PS-8 - テストプラグ 3031005
-
DP PS-8 - スペーサ 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - テストプラグ 3048564
-
PPCT 6/2 - コネクタ 3212304
-
PPCT 6/3 - コネクタ 3212305
-
SZF 2-0,8X4,0 - ドライバ 1204520
-
C-ME 6/1 - 操作レバー 3034441
-
C-ME 6/2 - 操作レバー 3034442
-
C-ME 6/3 - 操作レバー 3034390
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
PC-CT 6/2 - キーイングエレメント 3212308
-
PC-CT 6/3 - キーイングエレメント 3212309
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453