北米向け電源システム用サージ保護機器

北米向け電源システム用サージ保護

北米規格に準拠した電源システムは、IEC規格に準拠した電源システムとは大きく異なります。供給システムの構成や電圧のほか、技術的・規範的な要件も異なります。IEC規格に準拠したサージ保護機器は、これらの要件に準拠していません。そのため、北米向け供給システムには特定のSPD(サージ保護機器)が用意されています。これらはULおよびCSAに準拠した北米規格に適合しています。 

特長

  • UL-Open Type 1 Listedの認証取得済みで既存のアプリケーションに簡単に組込み
  • NEMAに準拠したすべての標準ネットワーク構成で利用可能
  • CEマーキングにより、欧州全土で入手可能、使用可能、取付け可能
  • ローカルステータスインジケータおよびリモート表示接点で、システムステータスの監視が簡単
  • プラグはCHECKMASTER 2で試験可能
米国の電源構成向けの、さまざまな回路バージョンのDINレール取付け可能なサージ保護

北米向け電源システム用サージ保護 – VAL-US

製品ラインアップ – VAL-US

VAL-US製品は、北米とメキシコでの設備・システム用のプラグ式サージ保護機器です。さらに、これらの製品はNEMA規格に準拠する電源システム構成が必要な地域でも使用されています。

VAL-USシリーズには、幅広い回路構成が含まれます。120/240 Vの単相3線式や277/480 VのY結線のような標準システムや、120/208/240 Vの灯動共用型デルタ結線や一相接地型デルタ結線などの特殊な電源構成向けなどに、適した製品バージョンがあります。ベースエレメントには個別パス用のプラグがあります。プラグの状態は、組込みのリモート表示接点によってリモートで監視できます。プラグには、視覚的ステータスインジケータ付きのウィンドウが備わっています。つまり、現場で直接、過負荷プラグを識別することができます。ベースエレメントと対応プラグは相互にコーディングされています。これにより、メンテナンス作業中の誤った交換やプラグの改ざんが防止されます。

VAL-USシリーズの製品はUL-Listedの認証取得済みで、米国市場での使用に最適です。

DINレールに取り付けられたCEマーキング付き米国の電源システム構成向けのサージ保護

CEマーキング付き米国の電源システム構成向けのサージ保護

UL 1449に準拠したOpen Type 1認証取得済みサージ保護

VAL-USは、UL「Open Type」認証取得済みサージ保護機器(SPD)の世界最大の品揃えが特徴です。「オープンターミナル(Open Terminal)」とも呼ばれる「オープンタイプ(Open Type)」は、UL 1449のサージ保護機器の種類を指します。この種類により、DINレールに取付け可能なSPDはUL-Listedの認証を受けることができます。

VAL-USシリーズはUL-Open Type 1 Listedの認証取得済みのため、検査員にとって設備やシステムの受け入れテストが非常に簡単になります。

CE適合により、製品は欧州全体で利用可能で、適宜使用したり設置したりすることができます。