北米向け電源システム用サージ保護機器

北米向け電源システム用サージ保護

北米規格に準拠した電源システムは、IEC規格に準拠した電源システムとは大きく異なります。供給システムの構成や電圧のほか、技術的・規範的な要件も異なります。IEC規格に準拠したサージ保護機器は、これらの要件に準拠していません。そのため、北米向け供給システムには特定のSPD(サージ保護機器)が用意されています。これらはULおよびCSAに準拠した北米規格に適合しています。 

特長

  • UL Open Type Listedの認証取得済みで既存のアプリケーションに簡単に組込み
  • NEMAに準拠したすべての標準ネットワーク構成で利用可能
  • CE適合により、欧州全体で入手・使用可能
  • 光学式ステータスインジケータおよびリモート表示接点で、システムステータスの監視が簡単

新製品

DINレールに設置された北米向け供給システム用サージ保護

NEMA規格供給システム構成用サージ保護

簡単かつ安全で、高い柔軟性を実現

Safe Protection Plus製品シリーズの一部として、VAL-US-SPPは、NEMA規格に準拠する北米のすべての一般的な電源システム向けのサージ保護機器を揃えています。UL-Listed認証取得済みのこれらのSPD(サージ保護機器)は、革新的な設備と安全機能で堅牢な保護を提供する一方、組込みも簡単です。

主な特長

  • Open Type UL Listedの認証取得済み
  • 誤配線・感電防止
  • 低締付けトルク
  • 主回路と補助回路間に強化絶縁
  • 切断方法を改善
  • プラグ式保護機器

特長

  • UL Open Type Listedの認証取得済みで既存のシステムへの組込みが簡単
  • NEMAに準拠したすべての標準ネットワーク構成に最適
  • 光学式ステータスインジケータおよびリモート表示接点で、システムステータスの監視が簡単
  • CE適合により、欧州全体で入手・使用可能

Open Typeサージ保護
VALVETRAB US-SPP

北米の電源システム用のUL Listed認証取得済みのサージ保護です。

パンフレットを開く
VALVETRAB US-SPPパンフレット
米国の電源構成向けの、さまざまな回路バージョンのDINレール取付け可能なサージ保護

北米向け電源システム用サージ保護 – VAL-US

VALVETRAB US-SPP製品ラインアップ

VALVETRAB US-SPP機器は、NEMA規格に準拠した設備・システム用のプラグ式サージ保護機器です。VAL-US-SPPシリーズの製品はUL-Listedの認証取得済みで、米国市場での使用に最適です。VAL-US-SPPシリーズには、幅広い回路構成が含まれます。120/240 Vの単相3線式および277/480 VのY結線のような従来型の給電システムに対応する製品バージョンも、120/208/240 Vの灯動共用型デルタ結線や一相接地型デルタ結線などの特殊な給電ネットワーク向けの製品バージョンもあります。

インタラクティブイメージマップ:3+1 バージョンのサージ保護VAL-US-SPP
モジュール型リモートシグナリング
Safe Protection Plus製品シリーズのサージ保護機器は、モジュール型のプラグイン式リモートシグナリングを備えているため、迅速で簡単な設置が可能で、メンテナンス中の労力を最小限に抑えられます。
新しい切断方法
高性能な切断機能は、過負荷や障害の際に、よりすばやく信頼性の高い状態で作動します。
プラグ式サージ保護
保護モジュールは各経路で個別にプラグインすることができます。したがって、過負荷状態のプラグをすばやく低コストで交換することができます。絶縁測定などのメンテナンス時には、設備に変更を加えずに、コネクタを取り外して測定後に再接続することができます。
誤配線・感電防止
製品には誤配線・感電防止機能が装備されています。これにより、挿入ミスを確実に防止することができます。感電防止機能により、ケーブルが接続されると導電部に触れることができなくなるため、操作中の安全性が高まります。
Biconnect接続
VAL-US-SPP機器は、Biconnect接続を装備しています。したがって、ミニチュアサーキットブレーカなどの他のコンポーネントへのサージ保護ブリッジを簡単に行うことができます。
Open Type UL Listedの認証取得済み
Open Type UL Listed認証取得済みであるため、VALVETRAB US-SPP機器は追加の試験なしで新規および既存のシステムに組み込むことができます。これは、NEMA規格に準拠する北米のすべての一般的な電源システムに当てはまります。
「NFPA 79に対応」のロゴ

全米防火協会(National Fire Protection Association、NFPA)

米国では、セーフティ操作データシステムとクリティカルな操作データシステムには、サージ保護が必須です。米国電気工事規程(NEC)の補足文書である「全米防火協会(National Fire Protection Association、NFPA)79:産業機械の電気規格(Electrical Standard for Industrial Machinery)」では、オペレータ、機器、および実行中の業務を保護するための要件を定めています。これら要件に適合するため、NFPA 79の2018年版より、UL-Listedの認証取得済みサージ保護が定められています。VAL-US-SPPを使用すると、安全側でこれらの要件を確実に満たすことができます。