CLT-20P/4-VF-230V-I-P
-
サージ保護プラグ
1088567
サージ保護プラグ、4台の端子台に直接挿入可能、モジュールにはステータスインジケータを内蔵、高定格電流の4線式フローティング信号回路用。定格電圧:230 V AC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
製品シリーズ | CLIXTRAB |
IECカテゴリ | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格電圧UN | 240 V AC |
接続方法 | プラグ式 |
外形寸法 |
|
幅 | 20.6 mm |
高さ | 53.25 mm |
奥行き | 81.9 mm |
色 | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
絶縁材質 | PA 6.6+GV 20 % |
ハウジングの材質 | PA 6.6+GV 20 % |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Earth Ground |
最大連続動作電圧UC | 230 V DC |
264 V AC | |
定格電流 | 10 A AC (80 °C / 10 A AC C) |
6 A DC (80 °C / 6,3 A DC F) | |
10 A DC (80 °C / 10 A DC D01 gR) | |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 4 µA |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 12 kA |
電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1,5 kV / 750 A) |
≤ 1.4 kV (C2 - 6 kV / 3 kA) | |
≤ 1.5 kV (C3 - 50 A) | |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
入力減衰aE、非対称 | 通常 0.3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)150 Ωシステムの場合 | 通常 60 MHz |
容量(ライン-シグナルグランド間) | 通常 20 pF |
メッセージサージ保護破損 | LED |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 10 A AC (C) |
6.3 A DC (F) | |
10 A DC (D01 gR) | |
インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1,5 kV / 750 A |
C2 - 6 kV / 3 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 500 A | |
パルスリセット時間(ケーブル - アース間) | ≤ 30 ms |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 5g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
10g (半正弦/8 ms/3x ±X、±Y、±Z) | |
5g (半正弦/30 ms/3x ±X、±Y、±Z) | |
振動(動作時) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-21 |
注記 | 2000 + 正誤表2001 + A1:2008、変更 + A2:2012 |
標準/仕様 | EN 61643-21 |
注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
取付けタイプ | ベースエレメント上 |
アイテム番号 | 1088567 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL2171 |
GTIN | 4055626889726 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 92.14 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.1 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 3.206 kg CO2e |
互換性のある製品
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - リモート表示モジュール送信機 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - リモート表示モジュール受信機 1193571
-
CHECKMASTER 2 - 試験用機器 2905256
-
CM 2-PA-CLT - テスト装置アダプタ 1183360
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
S-MT - 固定具 3247954
-
P-DI - 断路プラグ 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - 終端板 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 終端板 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - 終端板 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
特長
プラグ式サージ保護機能を備えたPush-in端子台による簡単な設置
過負荷保護機能内蔵の高性能保護回路で、優れたシステム可用性を実現
デジタルインフラに組み込むためのオプションのリモート信号によるすばやく簡単な診断
3つから2つに―全体幅が10.3 mmの2つの信号経路を保護するために端子台は2つのみ使用します
将来に対応―鉄道指令DB RIL 819.0808などの国際規格や指令を満たします