TTC-6-FMRX-PT - リモート表示モジュール受信機
1193571

断面積
接続方式

TERMITRAB completeまたはCLIXTRABの製品シリーズで隣接するサージ保護機器の視覚監視およびフローティングリモート信号用の受信モジュール 直接接地または間接接地されたDINレールに最適

製品の詳細









特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
光学的監視で保護機器を最大50台まで一括リモート監視
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。