CHECKMASTER 2 - 試験用機器
2905256

フエニックス・コンタクトのサージ保護機器の正しい機能を試験するためのテスト装置CHECKMASTER 2

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

高電圧電源ユニットを備えたPLC内蔵で、プラグ式のサージ保護機器の完全自動電気試験
テストアダプタは工具不要のインターロックで、交換が簡単
最大電圧2,000 V DCの電気試験が可能―サージ保護機器の種類によって異なります
LCタッチスクリーンとバーコードスキャナにより、便利に操作
組込みのUSBインターフェース経由で、試験結果を便利に読み出し、ファームウェアを簡単にアップデート
堅牢なプラスチック製持ち運びケース、蓋は取外し可能
他のテストアダプタのための追加コンパートメント
追加ソフトウェア不要
通信用ケーブル不要
試験レポートをオフィスプログラムに簡単に転送
USBスティックでシステムソフトウェアを簡単にアップデート
USBインターフェースに標準USBスティックを接続
サージ保護機器を自動認識しユーザー指定のバーコードを読み取るバーコードスキャナ(例:プラントIDコード)
サージ保護機器をプログラム制御で自動的に試験
高電圧電源と低電流電源を持つプログラマブルロジックコントローラを内蔵
テストアダプタは工具を使用せず簡単に交換
フエニックス・コンタクトのほぼすべてのサージアレスタに対応するモジュールテストデバイス
カラータッチディスプレイのソフトウェアキーボードで簡単に操作