試験および監視機器
CM 2-PA-PT4/PLT3S - テスト装置アダプタ
CM 2-PA-PT4/PLT3S
-
テスト装置アダプタ
2907019
CHECKMASTER 2 テストアダプタ、PTおよびPLT-SEC製品ラインアップ用、35 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アレスタ試験システム
タイプ
アダプタ
インターフェース
データ
テストアダプタバージョン
PT, PLT-SEC 35 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
銀色
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
販売用データ
アイテム番号
2907019
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLB122
GTIN
4055626157542
1個あたりの重量(梱包を含む)
626 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
500 g
関税率
90309000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
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
アクセサリ
PA-CASE 2
-
持運び用ケース
2906272
製品 ヘルプ