ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CLT-10P/2-2-60V-I-P - サージ保護プラグ
1088573

サージ保護プラグ、2台の端子台に直接挿入可能、モジュールにはステータスインジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路用。定格電圧:60 V DC

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

プラグ式サージ保護機能を備えたPush-in端子台による簡単な設置
過負荷保護機能内蔵の高性能保護回路で、優れたシステム可用性を実現
デジタルインフラに組み込むためのオプションのリモート信号によるすばやく簡単な診断
3つから2つに―全体幅が10.3 mmの2つの信号経路を保護するために端子台は2つのみ使用します
将来に対応―鉄道指令DB RIL 819.0808などの国際規格や指令を満たします