SPE-T1-M12MRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ
1363338

SPEプリント基板用コネクタ、 タイプ: SPE、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 部材: LCP、 接続方式: THRハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒、 Single Pair Ethernet

製品の詳細








特長

容易に統合:構築された誘導センサおよび電線中継接続にも対応可能なM12オス・メスバージョン
アプリケーション間で共通:最長1000 m、最大データ伝送速度1 Gbps、最大電力50 W
完全に保護:高度なシールドテクノロジ(Advanced Shielding Technology)は、厳しい環境条件下でも信頼性の高いネットワークケーブル用シールド接続を提供
将来性:IEC63171-5に準拠の標準化されたコネクタとケーブル

よくある質問


コネクタはどのIEEE SPE規格に使用することができますか。

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。... もっと見る

SPE規格はIEEE 802.3に従い、以下の表で定義されています。

もっと見る

このコンタクトインサートに、M8/M12シリーズの既存のハウジングねじ接続を使用することはできますか。

はい、フエニックス・コンタクトの既存のハウジングねじ接続は、互換性があるため、ご使用いただけます。製品の「アクセサリ」を参照してください。


ハウジングねじ接続にはどのバージョンを利用できますか。

コンタクトインサート用のハウジングねじ接続は、前面および後面取付けバージョンが用意されています。これらは製品の「アクセサリ」でご確認いただけます。


ハウジングねじ接続はどのロックタイプに使用することができますか。

ハウジングねじ接続は、ねじおよびプッシュプル嵌合ロック機構が用意されています。


コンポーネントが接続されていない場合でも、保護クラスIP6xを満たすことはできますか。

嵌合状態および非嵌合状態における保護クラスに関する情報は、製品の「アクセサリ」内に記載の関連するハウジングねじ接続にてご確認いただけます。


SPEコネクタはどのプロセスで使用できますか。

コネクタはピックアンドプレースの自動リフロー工程に適しています。


関連するデザイン・インデータはどこにありますか。

デザイン・インの詳細は、「ダウンロード」の技術図面を参照してください。



FAQを表示