シングルペアイーサネット(SPE)M12パッチケーブル
SPE-T1-M12MS/ 2,0-97B/M12FS
-
ネットワークケーブル
1364626
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps)、2-極、PVC、黒、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12-SPE / IP67、上 メス ストレート M12-SPE / IP67、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| センサの種類 | Single Pair Ethernet |
| 極数 | 2 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171)、 10 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 72 V DC |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 最大 10 Mbps |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
ピンアサイン、シングルペアイーサネット(SPE)、2極
|
| 型式 | プラグ、 2-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171)、 1 Gbps |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | Cu |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PP |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 63171-5 |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
ピンアサイン、シングルペアイーサネット(SPE)、2極
|
| 型式 | メス、 2-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171)、 1 Gbps |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | Cu |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PP |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 63171-5 |
| 導体の長さ | 2 m |
| シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、黒 [97B] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 2095 (80°C/300 V) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、黒 [97B] |
| 電線構造 | 1 x 2 x AWG 22/7、S/FTP |
| 導体構造、信号線 | 7x |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 2x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.65 mm |
| ケーブル外径 | 5.10 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白、青 |
| 厚さ、外部シース | 0.55 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 水平にツイストしたフィラー付きの1ペア |
| 光シールドカバー | 80 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 59.4 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (20 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 21 mm |
| 難燃性 | FT-2準拠 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 63171-5 |
| 注記 | T1-SPE |
| アイテム番号 | 1364626 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1BJI |
| GTIN | 4063151711313 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 109.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 3.936 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
簡単なサービス作業:M12コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル