シングルペアイーサネット(SPE)M12パッチケーブル
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B/M12FS
-
ネットワークケーブル
1478373
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12-SPE / IP67、上 メス ストレート M12-SPE / IP67、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Single Pair Ethernet |
極数 | 2 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | I |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171)、 1 Gbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 72 V DC |
通信媒体 | 銅 |
UL94難燃性クラス | V0 |
接続1 | |
寸法図 |
ピンアサイン、シングルペアイーサネット(SPE)、2極
|
型式 | プラグ、 2-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology) |
極数 | 2 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171)、 1 Gbps |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm |
部材 お問い合わせ先 | Cu |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PP |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 63171-5 |
接続 2 | |
寸法図 |
ピンアサイン、シングルペアイーサネット(SPE)、2極
|
型式 | メス、 2-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology) |
極数 | 2 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171)、 1 Gbps |
サージ電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm |
部材 お問い合わせ先 | Cu |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PP |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 63171-5 |
導体の長さ | 5 m |
シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
極数 | 2 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B] |
電線構造 | 1 x 2 x AWG 22/7、S/FTP |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 2x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.6 mm |
ケーブル外径 | 5.50 mm ±0.1 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 緑 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白、青 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | 水平にツイストしたフィラー付きの1ペア |
光シールドカバー | 90 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
最小曲げ半径、可動 | 44 mm |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
CSA FT1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
-25 °C ... 80 °C (取付け用) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 63171-5 |
注記 | T1-SPE |
アイテム番号 | 1478373 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1BJI |
GTIN | 4063151893279 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 270 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 21.162 kg CO2e |
特長
将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
簡単なサービス作業:M12コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル