SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12FS - ネットワークケーブル
1478372

ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12-SPE / IP67、上 メス ストレート M12-SPE / IP67、ケーブル長: 1 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
簡単なサービス作業:M12コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル