アラーム送信機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は4096 バイトに制限されています。
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
ウェブクライアント10台、アラーム統計、アラーム送信、ネットワーキング、冗長性機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
アラーム統計、アラーム送信、OPCサーバ(DAとUA)、ネットワーキング、ウェブクライアント3台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は128バイトに制限されています。
Visu+表示ソフトウェアのランタイムを組み込んだあらゆるタッチパネルに対応する開発環境です。
アラーム送信機能、OPCサーバ機能(DA & UA)およびアラーム統計機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
アラーム送信機能とウェブクライアント2台と含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
ウェブクライアント3台とアラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は128バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。