IEC 61850 MMSクライアント用ドライバライセンス ドライバ接続(Visu + RT-D)を含む有効なVisu +ランタイムライセンスとの併用のみ
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
冗長機能とネットワーキングおよびウェブクライアント3台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。
アラーム統計、アラーム送信、ネットワーキング機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。
アラーム統計およびアラーム送信機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512バイトに制限されています。
冗長機能およびネットワーキング機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。
ウェブクライアント3台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512バイトに制限されています。
ウェブクライアント20台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
アラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。