アラーム統計、アラーム送信、ネットワーキング、冗長、OPCサーバ機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
ウェブクライアント2台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は256バイトに制限されています。
冗長機能、ネットワーキング、アラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。
BACNET用ドライバライセンス ドライバ接続(Visu + RT-D)を含む有効なVisu +ランタイムライセンスとの併用のみ
ウェブクライアント5台およびOPCサーバー(DAおよびUA)、冗長機能を含むVisu+のランタイムライセンスです。スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
冗長機能およびネットワーキング機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
WebVisit 6は、すべてのコントローラのウェブ表示を統合ウェブサーバで作成するエンジニアリングツールです。WebVisit Proには、警告リスト、トレンド、ユーザー管理機能、URLジャンプ、その他の一般的な機能が含まれています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。
アラーム統計、アラーム送信、ネットワーキング、冗長機能、ウェブクライアント2台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
ネットワーキング機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は64バイトに制限されています。