ウェブクライアント3台とアラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は256バイトに制限されています。
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
アラーム統計、アラーム送信、ウェブクライアント5台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は8192バイトに制限されています。
アラーム送信機能とウェブクライアント1台と含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。
ウェブクライアント3台、アラーム送信機能、アラーム統計機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は4096バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
ネットワーキング機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は128バイトに制限されています。
WebVisit 6 BasicからWebVisit 6 Proへのアップグレード用ライセンス
アラーム統計機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は4096バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
WebVisit 6は、すべてのコントローラのウェブ表示を統合ウェブサーバで作成するエンジニアリングツールです。ユーザーインターフェースは機能的な設計となっており、基本バージョンにもさまざまなグラフィック要素と機能が盛り込まれています。
アラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は256バイトに制限されています。