Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は256バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
ウェブクライアント2台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は4096バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。
ウェブクライアント3台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
アラーム統計機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
OPCサーバー(DA & UA)機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は64バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
ウェブクライアント10台とアラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
ウェブクライアント2台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048 バイトに制限されています。
ネットワーキング機能を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。