ウェブクライアント2台とアラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
表示ソフトウェア
中央制御室、製造現場、あるいは機械で直接使用する場合でも、効率的なオートメーションには適切な表示が必要で、これは表示ソフトウェアに基づいています。SCADA機能を搭載した汎用表示用ソフトウェアVisu+を活用しましょう。この表示用ソフトウェアはコンパクトなタッチパネルから産業用PCまであらゆるアプリケーションに適しています。
ウェブクライアント10台、アラーム統計、アラーム送信、冗長性機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することができます。
ウェブクライアント2台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512 バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
アラーム送信機能を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。また、ダイレクトドライバ接続を16つ設定することができます。
ウェブクライアント2台とアラーム送信機能およびネットワーキング機能を含むVisu+のランタイムライセンス、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は4096バイトに制限あり。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。
ウェブクライアント1台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は2048バイトに制限されています。
Visu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は256バイトに制限されています。
ウェブクライアント1台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512バイトに制限されています。
ウェブクライアント1台を含むVisu+の実行時ライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は512バイトに制限されています。ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもサポートされています。
Visu+プロジェクトの開発ライセンス。