VISU+ 2 RT UNLIMITED ANAO WEB3
-
表示ソフトウェア
1264236
アラーム統計、アラーム送信、OPCサーバ(DAとUA)、ネットワーキング、ウェブクライアント3台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は無制限です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ユーザー管理によるアクセス保護
異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
データロギング、トレンド表示、レシピ管理
スクリプトはVBAおよびILで作成可能
OPCサーバ