SF-7EP1N8AWK00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1605591
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、ストレート低背がt、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 28 x 28 mm、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。
製品の詳細
| Order information: | 圧着コンタクトØ 1 mm x 4とØ 2 mm x 4は個別にご注文ください。 |
| アプリケーションノート | コネクタSFシリーズはM23 PROシリーズとは互換性がないため、併用しないでください。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| 取付けタイプ | 前面取付け/角型フランジ (4x Ø 3.2 mm) |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| シリーズ | SF |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | 4+3+PE |
| シールド用 | あり |
| キーイング | N |
| ねじ種類 | M23 |
| ハウジング | |
| フランジ径 | 28 mm x 28 mm |
| 部材 ハウジング | GD-Zn |
| 部材 回転部品 | CuZn |
| 部材 ハウジング表面 | Ni |
| 部材 絶縁ハウジング | PA 6.6 |
| 部材 ハトメ | FPM (Oリング) |
| コンタクト: コンタクトブループ1 | |
| コンタクト径 | 2 mm |
| 標準規格 IN | 30 A |
| 定格電圧UN | 630 V |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| コンタクト: コンタクトブループ2 | |
| コンタクト径 | 1 mm |
| 標準規格 IN | 9 A |
| 定格電圧UN | 250 V |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| コンタクトタイプ | ピン |
| タイプ | ストレート低背がt |
| ケーブル外径 | 0 mm ... 0 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 高度 | 3000 m |
| アイテム番号 | 1605591 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRBFL |
| GTIN | 4046356182225 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 38.85 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33.925 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SF-7PP2000 - 圧着コンタクト 1605634
-
SF-20KP004 - 圧着コンタクト 1607376
-
SF-7QP2000 - 圧着コンタクト 1605639
-
SF-7MP2000 - 圧着コンタクト 1605626
-
SF-6CP2000 - 圧着コンタクト 1605559
-
SF-10KP004 - 圧着コンタクト 1607355
-
SF-6AP2000 - 圧着コンタクト 1605554
-
SF-Z0019 - 保護キャップ 1607449
-
RC-Z2469 - 保護キャップ 1611797
-
SC-Z2319 - 金属製保護キャップ 1605456
-
SC-Z2320 - 金属製保護キャップ 1605457
-
RF-Z0017 - カラーコーディング 1620624
-
RF-Z0018 - カラーコーディング 1620625
-
RF-Z0019 - カラーコーディング 1620626
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - プラスチック製保護キャップ 1055753