SF-Z0019 - 保護キャップ
SF-Z0019
-
保護キャップ
1607449
プラスチック製キャップ、穴部分あり、コネクタ用IP40、M23オスねじ付き、RFおよびSFシリーズ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
シリーズ
SF
RF
RC
CA
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
販売用データ
アイテム番号
1607449
梱包単位
25 pc
最低注文数
25 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRGAE
GTIN
4046356335140
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.57 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.45 g
関税率
39235090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400