SACC-M12FST-4PL-CM SH - 電源用コネクタ
1080218

電源用コネクタ、電源、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: T、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 6 mm ... 11 mm

製品の詳細








特長

時間を節約できるプッシュロック(Push-Lock)接続:コンタクトレバーを開くことにより、工具を使用せずに電線を接続・切断
直感的に分かる接続:コンタクトレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
Push-inテクノロジ内蔵:シンプルな直接挿入で、簡単に事前処理済みの単線を配線することができます。
耐衝撃性および耐振動性のある接続:実績のあるスプリング式テクノロジにより、安全で確実な接続を保証
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実な360°シールド接続
M12ソケット内の保護シール