ドライバとコードレスドライバ
SACC BIT M12-D23 - 工具
SACC BIT M12-D23
-
工具
1202885
M12コネクタの組立て用ナット、23 mm径のローレットで組立て、4 mm六角ドライバ用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
接続データ
出力
QUICKONクイック接続
寸法
幅
25 mm
高さ
6 mm
長さ
25.7 mm
材料仕様
部材
合金工具鋼
コーティング
ニッケルめっき
販売用データ
アイテム番号
1202885
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3149
GTIN
4063151265663
1個あたりの重量(梱包を含む)
21 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21 g
関税率
82079030
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
6.616 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
ビット用アダプタ
1212600
アクセサリ
TSD-M 1,2NM
-
トルクドライバ
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
ビット用アダプタ
1212600
製品 ヘルプ