SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - 電源用コネクタ
1418052

電源用コネクタ、4-極、非シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: T、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm、12 A/63 Vまでの直流電流用

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
高性能:DCコネクタは12 Aおよび63 V DCに対応
特殊Tコーディングで誤接続防止