SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - 電源用コネクタ
1404642

電源用コネクタ、電源、4-極、ソケット ストレート M12、キーイング: S、ネジ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg11、ケーブル外径 8 mm ... 10 mm、AC電流最大12 A/630 V

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
高性能:ACコネクタは12 Aおよび630 V ACに対応
特殊Sコーディングで誤接続防止