SACC-M12FSL-4FEPL-CL
-
電源用コネクタ
1151390
電源用コネクタ、電源、5-極、非シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: L、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 8 mm ... 13 mm、コンタクト5が先導
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 組立てに関する注意事項 | 電線はフェルールでもフェルールなしでも接続可能 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | L |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 23 mm |
| 高さ | 23 mm |
| 長さ | 69 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 8 mm ... 13 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 23 mm |
| 部材 | PA 6 (操作レバー) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジング材質 | 真鍮、ニッケルめっき |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-lockスプリング接続式 |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 14 (フェルールなし) |
| 16 ... 14 (フェルールあり) | |
| 芯線むき長 | 10 mm |
| 締付けトルク | 0.6 Nm (M12ローレット) |
| 5 Nm (コネクタハウジング付き圧力ナット) | |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| FE = GYPK | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 定格電圧UN | 63 V DC |
| 標準規格 IN | 16 A (2.5 mm²の電線使用時) |
| 16 A (40 °C時) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | L |
| 信号の種類/カテゴリ | 電源 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-111に基づく |
| アイテム番号 | 1151390 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CEP |
| GTIN | 4063151149352 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 91 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 90.7 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
時間を節約できるプッシュロック(Push-Lock)接続:コンタクトレバーを開くことにより、工具を使用せずに電線を接続・切断
直感的に分かる接続:コンタクトレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
Push-inテクノロジ内蔵:シンプルな直接挿入で、簡単に事前処理済みの単線を配線することができます。
耐衝撃性および耐振動性のある接続:実績のあるスプリング式テクノロジにより、安全で確実な接続を保証