SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M - コネクタ
1404420

コネクタ、ユニバーサル、12-極、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ハンダ接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用