SACC-M12FR-5CT-CM SH - コネクタ
1422853

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: A、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適
M12ソケット内の保護シール