SACC-E-M12MS-5PL-M20 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1139804

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、5-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、フラットナットを含む

製品の詳細









特長

プッシュロック(Push-Lock)接続による簡単で工具不要の接続
コンタクトホルダレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
レバーで撚線を便利に接続
すばやく確実な電気ケーブルの接続