SACC-E-M12FS-4PL-M20
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1139803
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、4-極、非シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、フラットナットを含む
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| Order information: | ロックナットは同梱されています |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグ) |
| 2 Nm (設置側) |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 29 mm |
| 部材 | PA 6 (操作レバー) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質はとめGRP | NBR (M12ソケット) |
| ハウジング材質 | 真鍮、ニッケルめっき |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 5 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A (0.14 mm²の電線使用時2 A) |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-lockスプリング接続式 |
| コンタクトタイプ | メス |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (フェルールあり) | |
| 電線断面積AWG | 26 ... 18 (フェルールなし) |
| 26 ... 20 (フェルールあり) | |
| 芯線むき長 | 7 mm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグ) |
| 2 Nm (設置側) | |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | A |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP65 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1139803 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223526 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 30.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 30.7 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SACC-M12MS-4PL M - コネクタ 1424657
-
SACC-M12MR-4PL M - コネクタ 1424654
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - センサ/アクチュエータケーブル 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - ケーブルリング 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - 棒端子 3203024
-
A 0,25- 7 - 棒端子 3202478
-
A 0,34- 7 - 棒端子 3009202
-
A 0,5 - 6 - 棒端子 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - 棒端子 3200687
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - シーリングキャップ 1456200
-
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI - シーリングキャップ 1320659
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
PROT-M12 FB - ねじプラグ 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - ねじプラグ 1320658
-
PROT M12 MS PWR - ねじプラグ 1092802
-
WIREFOX 2,5 - 剥き線工具 1212368
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1392638
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1668056
特長
プッシュロック(Push-Lock)接続による簡単で工具不要の接続
コンタクトホルダレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
レバーで撚線を便利に接続
すばやく確実な電気ケーブルの接続