SACB-8/16-M23 P12 SH - 分岐ボックス
1155996

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、拡張要件、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製 / M12 PUSH-PULLメスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M23プラグ接続 180°、 シールド: あり

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド