MSK 1 - 金属製保護キャップ
MSK 1
-
金属製保護キャップ
1665897
金属製保護キャップ、色: 銀、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
色
銀
部材 ハウジング
CuZn
部材 ハトメ
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67、ロック時
使用周囲温度
-15 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
1665897
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFU
GTIN
4017918128081
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.522 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.27 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400