分岐ボックス
KSK 1 - シーリングキャップ
KSK 1
-
シーリングキャップ
1685013
プラスチック製シーリングキャップ、未使用のM23コネクタ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
寸法
幅
28.5 mm
高さ
12 mm
長さ
24.6 mm
材料仕様
部材 保護キャップ
ポリアミド
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
販売用データ
アイテム番号
1685013
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF3ZAX
GTIN
4017918172473
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.58 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.6 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
輸送中や現場での使用時に、空いているスロットを確実に保護
簡単な操作と組立て
製品 ヘルプ