SAC-4P-MS SCO RAIL/.../...
-
センサ/アクチュエータケーブル
1412169
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、鉄道アプリケーション
製品の詳細
| 概要 | ケーブルの長さが決められている他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | PA 6.6 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 4 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| シールド対応、黒、RADOX® [28R] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 56 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | シールド対応、黒、RADOX® [28R] |
| シールド対応、黒、RADOX® 28R | |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.18 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 4x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.43 mm |
| ケーブル外径 | 5.40 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 白1、白2、白3、白4 |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 40.1 Ω/km |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V AC (コア-接地、U0) |
| 1000 V AC (コア-接地、U) | |
| ≤ 720 V AC (コア-接地) | |
| ≤ 1200 V AC (コア-接地、Um) | |
| ≤ 900 V DC (コア-接地、V0) | |
| ≤ 1500 V DC (コア-コア) | |
| 試験電圧 | 3500 V AC (50 Hz、5 分) |
| 8400 V DC (50 Hz、5 分) | |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 17 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 22 mm |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305、9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
| ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
| GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
| EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
| NF F16-101 (クラスC / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 120 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| RADOX®黒のツイストペア [28T] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 80 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | RADOX®黒のツイストペア [28T] |
| RADOX®黒のツイストペア 28T | |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.18 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm |
| ケーブル外径 | 7.20 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 白1-白2、白3-白4 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 40.1 Ω/km |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V AC (コア-接地、U0) |
| 1000 V AC (コア-接地、U) | |
| ≤ 720 V AC (コア-接地) | |
| ≤ 1200 V AC (コア-接地、Um) | |
| ≤ 900 V DC (コア-接地、V0) | |
| ≤ 1500 V DC (コア-コア) | |
| 試験電圧 | 3500 V AC (50 Hz、5 分) |
| 8400 V DC (50 Hz、5 分) | |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 29 mm |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
| ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
| GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
| EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
| NF F16-101 (クラスC / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 120 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| RADOX®黒、シールド付き0.75 mm² [29R] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 72 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | RADOX®黒、シールド付き0.75 mm² [29R] |
| RADOX®黒、シールド付き0.75 mm² 29R | |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.22 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 4x 0.75 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.63 mm |
| ケーブル外径 | 6.00 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 白1、白2、白3、白4 |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 26.7 Ω/km |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V AC (コア-接地、U0) |
| 1000 V AC (コア-接地、U) | |
| ≤ 720 V AC (コア-接地) | |
| ≤ 1200 V AC (コア-接地、Um) | |
| ≤ 900 V DC (コア-接地、V0) | |
| ≤ 1500 V DC (コア-コア) | |
| 試験電圧 | 3500 V AC (50 Hz、5 分) |
| 8400 V DC (50 Hz、5 分) | |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 18 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 24 mm |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305、9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
| ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
| GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
| EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
| NF F16-101 (クラスC / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 120 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155 |
| アイテム番号 | 1412169 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJA |
| GTIN | 4046356993678 |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.886 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - センサ/アクチュエータケーブル 1407311
-
SAC-4P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL - センサ/アクチュエータケーブル 1407312
-
SAC-4P-MS/10,0-28R SCO RAIL - センサ/アクチュエータケーブル 1407313
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
PATG HF 3/18 - 電線マーキングキャリア 1014059
-
PATG HF 3/23 - 電線マーキングキャリア 1014060
-
PATG HF 3/30 - 電線マーキングキャリア 1014061
-
PATG HF 4/18 - 電線マーキングキャリア 1014065
-
PATG HF 4/23 - 電線マーキングキャリア 1014066
-
PATG HF 4/30 - 電線マーキングキャリア 1014067
-
KMK HP (25X6) - ケーブルマーキングキャリア 0830720
-
KMK HP (29X8) - ケーブルマーキングキャリア 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - ケーブルマーカー 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - ケーブルマーカー 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - ケーブルマーカー 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 収縮チューブ 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 収縮チューブ 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 収縮チューブ 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 収縮チューブ 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - ワイヤマーキング 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - ワイヤマーキング 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - ワイヤマーキング 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - ワイヤマーキング 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - ケーブルマーカー 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - ケーブルマーカー 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - ケーブルマーカー 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - ケーブルマーカー 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - コネクタ 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - コネクタ 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - コネクタ 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - コネクタ 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - コネクタ 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - コネクタ 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - コネクタ 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - コネクタ 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - コネクタ 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - コネクタ 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - コネクタ 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - コネクタ 1021816
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド