cULus認証済み
認証ID: E221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| ACアプリケーションのみ対応 | 4 A | 26 - 18 | ||
コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 プッシュプルアウターロック、キーイング: A、圧着端子接続式、ローレット材質: PA 6.6、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| ACアプリケーションのみ対応 | 4 A | 26 - 18 | ||