SAC-2P-MS SCO RAIL/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1412159

センサ/アクチュエータケーブル、2-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、鉄道アプリケーション

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド