CUC-IC4M-J1ST-S/R4R-L1 - ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
1663974

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10/100 MBit/s、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel

製品の詳細









互換性のある製品


特長

フィルタリングを統合することで、簡素化されたイーサネットデザイン
プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
スルーホールリフローテクノロジ(THR)を使用して、メスコネクタをプリント基板に接続する際の高い機械的安定性を確保
リフローはんだ付けのため自動実装可能
コンパクト設計で省スペース
優れたEMI(電磁干渉)性能
プリント基板の省スペースな設計を可能にすると同時に、内蔵フィルタとトランスによりBOMを削減
高い耐衝撃性や耐振動性、また広い温度範囲により、要求の厳しい産業アプリケーションに理想的