CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-P - ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
1663969

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10/100 MBit/s、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー

製品の詳細









互換性のある製品


特長

フィルタリングを統合することで、簡素化されたイーサネットデザイン
プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
トレー梱包
コンパクト設計で省スペース
優れたEMI(電磁干渉)性能
プリント基板の省スペースな設計を可能にすると同時に、内蔵フィルタとトランスによりBOMを削減
高い耐衝撃性や耐振動性、また広い温度範囲により、要求の厳しい産業アプリケーションに理想的