CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1 - ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
1663962

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10/100 MBit/s、 THT、 フロー、 梱包の種類: トレー

製品の詳細









互換性のある製品


特長

フィルタリングを統合することで、簡素化されたイーサネットデザイン
プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
リフローはんだ付けのため自動実装可能
多種多様な製品で、あらゆるアプリケーションに理想的なバージョン
産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応