VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - RJ45コネクタ
1532597

RJ45コネクタ、 保護等級: IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 部材: PA、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 23、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 黒、 Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品


特長

バイオベースプラスチックの使用によるカーボンフットプリントの削減