MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I
-
ディストリビュータ電源
2865366
Ex i-測定用トランスデューサのディストリビュータ電源と入力絶縁信号変換器は、送信されたまたはアクティブな0 mA/4 mA~20 mAの電気的絶縁信号を、防爆エリアから安全エリアの2つの負荷に伝送。 チャネル数: 1、 HART通信、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続
製品の詳細
製品ライン | ディストリビュータ電源 |
製品シリーズ | MACX Analog |
チャネル数 | 1 |
型式 | SILおよびPL機能安全対応のEx i絶縁信号変換器 |
電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
信号伝送動作 | In = Out |
ステップ応答(10~90%) | 1.3 ms (4 mA ... 20 mAにジャンプ、通常) |
最大温度係数 | < 0.01 %/K |
最大送信エラー | < 0.1 % (最終値:20 mA) |
送信エラー、通常 | < 0.05 % (最終値:20 mA) |
電気的絶縁 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絶縁 | 安全絶縁 |
電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
電気的絶縁 出力1/出力2 | |
試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
電源 | |
型式 | ディストリビュータ電源動作 |
定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
最大消費電流 | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
電力損失 | < 1.45 W (24 V DC / 20 mA) |
電力消費 | ≤ 1.8 W |
電源 | |
型式 | 絶縁信号変換器の動作 |
定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
最大消費電流 | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
電力損失 | < 1.2 W (24 V DC / 20 mA) |
信号: ディストリビュータ電源動作 | |
入力内容 | ディストリビュータ電源動作 |
入力数 | 1 |
電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
トランスミッタの供給電源 | > 16 V (20 mA) |
> 15.1 V (23 mA) | |
極性化と電圧保護 | あり |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
入力内容 | 絶縁信号変換器の動作 |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
電圧降下 | < 3.9 V (入力絶縁信号変換器動作時) |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
信号: ディストリビュータ電源動作 | |
出力内容 | ディストリビュータ電源動作 |
出力数 | 2 |
電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (出力1および出力2が有効) |
負荷/出力負荷電流出力 | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
出力リプル | < 20 mVrms |
エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
≥ 23 mA (入力側短絡) | |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
信号: 絶縁信号変換器の動作 | |
出力内容 | 絶縁信号変換器の動作 |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (アクティブ) |
4 mA ... 20 mA (アクティブ) | |
負荷/出力負荷電流出力 | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
出力リプル | < 20 mVrms |
エラー時の出力動作 | 0 mA (入力側断線) |
0 mA (入力側短絡) | |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA (診断用の拡張伝送範囲) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
テストソケット | |
最大径 | 2.3 mm |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i回路(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
セーフティデータ: ディストリビュータ電源動作 | |
最大出力電圧Uo | 25.2 V |
最大出力電流Io | 93 mA |
最大出力電力Po | 587 mW |
セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 40 mH / 4.8 µF |
IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 2.9 µF |
IIB (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 26 mH / 470 nF、 20 mH / 570 nF、 1 mH / 630 nF、 0.5 mH / 720 nF、 0.1 mH / 1.1 µF、 0.005 mH / 2.9 µF |
IIB/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 16 mH / 370 nF、 1 mH / 430 nF、 500 µH / 510 nF、 200 µH / 660 nF、 100 µH / 820 nF |
IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.2 mH / 47 nF、 2 mH / 49 nF、 1 mH / 63 nF、 500 µH / 80 nF、 200 µH / 107 nF |
I (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 37 mH / 0.54 µF、 0.2 mH / 1.1 µF、 10 µH / 2.8 µF、 0.001 mH / 4.15 µF |
セーフティデータ: 絶縁信号変換器の動作 | |
入力電圧Ui | ≤ 30 V |
入力電流Ii | ≤ 150 mA |
最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
最大内部容量Ci | ごくわずか |
セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
125 V DC |
データ通信(バイパス) | |
HART関数 | あり |
サポートされるプロトコル | HART通信 |
状態表示 | 緑色のLED(電源) |
外形寸法 |
|
幅 | 12.5 mm |
高さ | 112.5 mm |
奥行き | 113.7 mm |
奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
高度範囲 (≤ 2000 m) | |
高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 375 VPP (電源、入力/出力) |
高度範囲 (≤ 3000 m) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 190 V AC (電源、入力/出力) |
110 V DC (電源、入力/出力) | |
高度範囲 (≤ 4000 m) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
高度範囲 (≤ 5000 m) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
注記 | およびEN 61326 |
ATEX | |
表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
認定 | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
認定 | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | 2022122316115971 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | IS for Class I,II,III, Division 1 and Zone 0 |
Installation in Class I, Division 2 and Zone 2 | |
認定 | , C.D.-No 83104549 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
認定 | , C.D.-No 83104549 |
船級認証 | |
認定 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 2 |
認定 | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
Systematic Capability | |
表示記号 | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
表示記号 | d / KAT 2 |
INMETRO | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
認定 | DNV 18.0139 X |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振動 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
GB Standard | |
標準/規則 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2865366 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1211 |
GTIN | 4046356160384 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 245.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 170.7 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | 7763beb8-0e3e-4035-ba01-67afccd2bddd |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - モジュールキャリア 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット 1584378
特長
入力0/4 ... 20 mA、本質安全、[Ex ia]、配線あり/なし
測定用変換器の電圧 > 16 V
電気的に絶縁された0/4 mA ... 20 mA(アクティブ)出力2点
双方向HART通信(両方出力)
エラー表示はNAMUR NE 43準拠
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
入力、出力、電源を安全に電気的絶縁
DINレールコネクタから給電
ゾーン2への設置を許可
プラグイン式接続端子台、ねじ接続式、HART通信用ソケットを内蔵
ハウジング幅:12.5 mm
最小のワット損
高度な伝送精度