RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG - リレーモジュール
1739922

Push-in接続式の組立済みリレーモジュール、構成内容:リレーベース、DIN EN 61810-3に準拠した強制ガイド付接点を備えた安全リレー、プラグインディスプレイ/干渉抑制モジュール、および保持ブラケット、コンタクトタイプ:2c接点、多層金接点、入力電圧:24 V DC

製品の詳細










互換性のある製品