PTME 4 BG - 回路テスト断路端子台
1754667

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: ベージュ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

同形状のパネル貫通型端子台あり
スイッチング記号が印刷されており明確に選択
明確
容易な操作
コンパクト設計
柔軟性のある幅広いアクセサリ
終端に確実にスナップ止め