PTFIX 6/12X2,5 BU-EX - 分岐ブロック
1221425

分岐ブロック、 Ex e認証済みベース端子台、電源入力付き、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Ex e認証済み
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現